HUBBELL CANADA
WDie_Photo_ColorRGB

Matrice 6T X, indice 245, X245

Marque: Burndy

No de catalogue: X245

Acier inoxydable X Matrice, Index 245, Utilisation dans OUR840 POPPER™ HYTOOL™.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin X
  • Indice de matrice 245

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with OUR840 Crimper

Capacité de force de sertissage

6 ton

Catalog Number

X245

Indice de matrice

245

Type

Die

Type de matrice

X Die

UPC

781810528730

UPC 14 Digit GTIN

00781810528730

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

6 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre d'unités sur la palette

11520

Quantité dans l'emballage

80