HUBBELL CANADA
Image of B29D Matrice de maintien en acier chrome vanadium 250MCM, B29D
Image of B29D Matrice de maintien en acier chrome vanadium 250MCM, B29D

Matrice de maintien en acier chrome vanadium 250MCM, B29D

Marque: Burndy

No de catalogue: B29D

Filière de maintien en acier chrome vanadium, indice 250, Filière B, 250 kcmil, pour la marine et le commerce.

  • Matériau acier chrome vanadium
  • Style de maintien
  • Marine et commercial
  • Index 250

Général

Catalog Number

B29D

Indice de matrice

250

Type

Die

Type de matrice

B Die

UPC

781810009246

UPC 14 Digit GTIN

00781810009246

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids

0.14 lb

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Quantité dans l'emballage

1