HUBBELL CANADA
Image of L28RT Matrice en L, 60 tonnes, indice 15, 4/0 AWG CU, L28RT

Matrice en L, 60 tonnes, indice 15, 4/0 AWG CU, L28RT

Marque: Burndy

No de catalogue: L28RT

Matrice circulaire en L, 4/0 AWG, à utiliser avec l'HYPRESS™ 60 tonnes.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin L
  • 4/0 AWG

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y60LW, Y60BHU, Y60BHUD

Capacité de force de sertissage

60 ton

Catalog Number

L28RT

Indice de matrice

15

Série

HYPRESS™ Series

Type

Die

Type de matrice

L Die

UPC

781810053003

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

60 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre d'unités sur la palette

396

Quantité dans l'emballage

1