HUBBELL CANADA
Image of U2CABT Matrice en U 12T, 2 Str AL, rose, indice 348, U2CABT

Matrice en U 12T, 2 Str AL, rose, indice 348, U2CABT

Marque: Burndy

No de catalogue: U2CABT

Filière hexagonale en acier inoxydable en forme de double U, 2 Str AL, rose, index 348.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage hexagonal
  • Style Twin U
  • Code couleur : rose
  • Index de matrice 348

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

U2CABT

Code de couleur

Pink

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

348

Matériau de construction - Unité principale

Type

Die

Type de matrice

U Die

UPC

781810627068

UPC 14 Digit GTIN

00781810627068

Dimensions

Dimension - Largeur (pouces)

1.38

Dimension - Largeur en millimètres

35

Poids

0.61 lb

Lié au conducteur

Plages de sertissage

2 AWG

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Quantité dans l'emballage

1