Marque: Burndy
No de catalogue: U26RT
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter
Capacité de force de sertissage
12 ton
Catalog Number
U26RT
Code de couleur
Black
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
13;100
Matériau de construction - Unité principale
Type
Die
Type de matrice
U Die
UPC
781810627341
UPC 14 Digit GTIN
00781810627341
Dimension - Largeur (pouces)
1
Dimension - Largeur en millimètres
25
Poids
0.45 lb
Plages de sertissage
2/0 AWG
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Capacité de force de sertissage
12 ton
Contenu de l'emballage
Die only
Quantité dans l'emballage
1