Marque: Burndy
No de catalogue: U11T1
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter
Capacité de force de sertissage
12 ton
Catalog Number
U11T1
Code de couleur
Green
Indice de matrice
11
Matériau
Stainless Steel
Type
Die
Type de matrice
U Die
Type de produit
12-Ton
UPC
781810034408
UPC 14 Digit GTIN
00781810034408
Poids
0.42 lb
Normes - Conformité RoHS
EX
Capacité de force de sertissage
12 ton
Contenu de l'emballage
Die only
Quantité dans l'emballage
1