HUBBELL CANADA
U28RT_Photo_ColorRGB

Matrice en U 12T, indice 267, U267

Marque: Burndy

No de catalogue: U267

Matrice en acier inoxydable à double U radial non coupant, index 267.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin U
  • Indice de matrice 267

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

U267

Indice de matrice

267

Type

Die

Type de matrice

U Die

UPC

781810007280

UPC 14 Digit GTIN

00781810007280

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Quantité dans l'emballage

1