HUBBELL CANADA
Image of U608 Matrice en U 12T, indice 608, U608

Matrice en U 12T, indice 608, U608

Marque: Burndy

No de catalogue: U608

Matrice en U en acier inoxydable, indice 608.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin U
  • Indice de matrice 608

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

U608

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

608

Type

Dies

Type de matrice

U Die

UPC

781810007471

UPC 14 Digit GTIN

00781810007471

Dimensions

Poids

0.13 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Quantité dans l'emballage

1