HUBBELL CANADA
Image of U677 Matrice en U 12T, indice 677, U677

Matrice en U 12T, indice 677, U677

Marque: Burndy

No de catalogue: U677

Matrice en double U pour l'emboutissage radial, index 677.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin U
  • Indice de matrice 677

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

U677

Indice de matrice

677

Type

Die

Type de matrice

U Die

UPC

781810627013

UPC 14 Digit GTIN

00781810627013

Dimensions

Poids

0.39 lb

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Quantité dans l'emballage

1