HUBBELL CANADA
U28RT_Photo_ColorRGB

Matrice en U 12T, indice CSA28, UCSA28

Marque: Burndy

No de catalogue: UCSA28

Matrice hexagonale en U en acier inoxydable, indice CSA28.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage hexagonal
  • Style Twin U
  • Index de matrice CSA28

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

UCSA28

Indice de matrice

CSA28

Type

Die

Type de matrice

U Die

UPC

781810102428

UPC 14 Digit GTIN

00781810102428

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Quantité dans l'emballage

1