HUBBELL CANADA
U28RT_Photo_ColorRGB

Matrice en U 12T, indice F, UF

Marque: Burndy

No de catalogue: UF

Matrice circulaire non coupante en acier inoxydable, index F.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin U
  • Index de matrice F

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

UF

Indice de matrice

F

Type

Die

Type de matrice

U Die

UPC

781810627075

UPC 14 Digit GTIN

00781810627075

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Quantité dans l'emballage

1