HUBBELL CANADA
U28RT_Photo_ColorRGB

Matrice en U 12T, Orange, Index 14M, UC25

Marque: Burndy

No de catalogue: UC25

Matrice de sertissage en U, orange, index 14M.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • sertissage hexagonal
  • style Twin U
  • code couleur : orange
  • indice de matrice 14 M.

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

UC25

Code de couleur

Orange

Indice de matrice

14M

Type

Die

Type de matrice

U Die

UPC

781810223260

UPC 14 Digit GTIN

00781810223260

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Quantité dans l'emballage

1