HUBBELL CANADA
U28RT_Photo_ColorRGB

Matrice en U 12T, rose, index 12M, UC2

Marque: Burndy

No de catalogue: UC2

Matrice de sertissage en U, rose, index 12M.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • sertissage hexagonal
  • style Twin U
  • code couleur : rose
  • indice de matrice 12 M.

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

UC2

Code de couleur

Pink

Indice de matrice

12M

Type

Die

Type de matrice

U Die

UPC

781810223246

UPC 14 Digit GTIN

00781810223246

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Quantité dans l'emballage

1