HUBBELL CANADA
Image of U34ART Matrice en U 12T, rose, indice 300, U34ART

Matrice en U 12T, rose, indice 300, U34ART

Marque: Burndy

No de catalogue: U34ART

Filière en U en acier inoxydable, rose, indice 300.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin U
  • Code couleur : rose
  • Indice de matrice 300

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

U34ART

Code de couleur

Pink

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

300

Type

Dies

Type de matrice

U Die

UPC

781810627266

UPC 14 Digit GTIN

00781810627266

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

1