HUBBELL CANADA
Image of U251 Matrice en U 12T, Rouge, Index 251, U251

Matrice en U 12T, Rouge, Index 251, U251

Marque: Burndy

No de catalogue: U251

Matrice en U en acier inoxydable, rouge, index 251.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin U
  • Indice de matrice 251

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

U251

Code de couleur

Red

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

251

Type

Dies

Type de matrice

U Die

UPC

781810007228

UPC 14 Digit GTIN

00781810007228

Dimensions

Poids

0.4 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Quantité dans l'emballage

1