HUBBELL CANADA
Image of U31RT Matrice en U 12T, rouge, indice 18, U31RT

Matrice en U 12T, rouge, indice 18, U31RT

Marque: Burndy

No de catalogue: U31RT

Filière en U en acier inoxydable, rouge, indice 18.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin U
  • Code couleur : rouge
  • Index de matrice 18

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

U31RT

Code de couleur

Red

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

18

Type

Dies

Type de matrice

U Die

UPC

781810627396

UPC 14 Digit GTIN

00781810627396

Dimensions

Poids

0.39 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

1