Marque: Burndy
No de catalogue: U705
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter
Capacité de force de sertissage
12 ton
Catalog Number
U705
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
705
Matériau de construction - Unité principale
Stainless steel
Type
Die
Type de matrice
U Die
UPC
781810007662
UPC 14 Digit GTIN
00781810007662
Poids
0.4 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Capacité de force de sertissage
12 ton
Contenu de l'emballage
Die only
Quantité dans l'emballage
1