HUBBELL CANADA
Image of L46RT Matrice L, 60 tonnes, index 31, 1500 kcmil CU, L46RT

Matrice L, 60 tonnes, index 31, 1500 kcmil CU, L46RT

Marque: Burndy

No de catalogue: L46RT

Matrice circulaire en L, index 31, à utiliser avec l'HYPRESS™ 60 tonnes.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin L
  • Indice de matrice 31

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y60LW, Y60BHU, Y60BHUD

Capacité de force de sertissage

60 ton

Catalog Number

L46RT

Code de couleur

Green

Indice de matrice

31

Série

HYPRESS™ Series

Type

Die

Type de matrice

L Die

UPC

781810010570

UPC 14 Digit GTIN

00781810010570

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

60 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre d'unités sur la palette

594

Quantité dans l'emballage

1