HUBBELL CANADA
Image of L342 Matrice L, 60 tonnes, index 342, L342

Matrice L, 60 tonnes, index 342, L342

Marque: Burndy

No de catalogue: L342

Matrice circulaire Twin L en acier inoxydable, indice 342, à utiliser avec l'HYPRESS™ 60 tonnes.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin L
  • Indice de matrice 342

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y60LW, Y60BHU, Y60BHUD

Capacité de force de sertissage

60 ton

Catalog Number

L342

Indice de matrice

342

Type

Die

Type de matrice

L Die

UPC

781810010105

UPC 14 Digit GTIN

00781810010105

Dimensions

Poids

3.86 lb

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

60 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre d'unités sur la palette

594

Quantité dans l'emballage

1