HUBBELL CANADA
Image of L728W Matrice large en acier inoxydable, Index 728, L728W

Matrice large en acier inoxydable, Index 728, L728W

Marque: Burndy

No de catalogue: L728W

Matrice large en acier inoxydable 728W, index 728, à utiliser avec l'HYPRESS™ 60 tonnes.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style L double large
  • Indice de matrice 728

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y60LW, Y60BHU, Y60BHUD

Capacité de force de sertissage

60 ton

Catalog Number

L728W

Indice de matrice

728

Série

HYPRESS™ Series

Type

Die

Type de matrice

L Die

UPC

781810495124

UPC 14 Digit GTIN

00781810495124

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

60 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre d'unités sur la palette

891

Quantité dans l'emballage

1