HUBBELL CANADA
Image of MCMS14110 Micro-Quick, fiche femelle, 4P, clé unique, #22AWG, MCMS14110
Discontinué

Micro-Quick, fiche femelle, 4P, clé unique, #22AWG, MCMS14110

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: MCMS14110

Micro-Quick, fiche femelle, 4P, clé unique, #22AWG.

Single Key

Général

Application

Quick Connect/Disconnect Signal and Control

Catalog Number

MCMS14110

Couleur

Black

Gaine

PVC

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Type d'article

UPC

783585228464

Dimensions

Diamètre de la partie sous tension

.59"

Longueur

393.701 in

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

4-Pole

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Logistique

Quantité dans l'emballage

50