HUBBELL CANADA
Image of HBL20GB306IV Metal PlugTrak, 15A 1 circuit, 6 prises, 3' de long, ivoire, HBL20GB306IV

Metal PlugTrak, 15A 1 circuit, 6 prises, 3' de long, ivoire, HBL20GB306IV

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL20GB306IV

Metal PlugTrak, 15A 1 circuit, 6 prises, 3' de long, ivoire.

  • Configurations d'espacement multiples
  • Finition grise ou ivoire résistante aux rayures
  • Le câblage autodénudant assure une rétention supérieure des fils.

Général

Catalog Number

HBL20GB306IV

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de prises

6

Spécifications

  • Number of Receptacles - 6 Singles
  • PlugTrak Amperage - 15A
  • PlugTrak Length - 3 Foot
  • Receptacle Face - Thermoplastic
  • Spacing - 6 Inch OC
  • Wiring Type - Hard Wired

Type

Standard

Type

Single Circuit

Type d'article

UPC

783585214542

Dimensions

Longueur

3 ft

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG THHN

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Configuration

Nombre de prises

6

Logistique

Quantité dans l'emballage

2