Marque: CHANCE Utility
No de catalogue: 3512
La marque Hubbell-Chance de fixations pour la construction de lignes de poteaux se compose de boulons mécaniques et de boulons de carrosserie, de rondelles plates, courbes carrées et rondes, de rondelles de blocage, de rondelles-écrous, de contre-écrous, d'agrafes et de tire-fonds. Tous les produits sont conçus et fabriqués conformément aux normes applicables des services publics d’électricité et de l’industrie des communications.
Catalog Number
3512
Enduit
Galvanized, ASTM A-153
Matériau
Steel
UPC
096359070221
Dimensions
0.938 po x 0.938 po x 0.250 po
Distance du pôle
N/A
Hauteur
0.25 in
Largeur
0.938 in
Longueur
0.938 in
Poids
0.04 lb
Référence d'enregistrement RUS
ek - Locknut
Nombre d'unités sur la palette
45000