HUBBELL CANADA
MF TYPE CURVED LOCK NUT, 7/8in THREAD
1
1

MF TYPE CURVED LOCK NUT, 7/8in THREAD

Marque: CHANCE Utility

No de catalogue: 3514

Utilisé avec des écrous carrés ordinaires pour créer un ajustement résistant aux vibrations. Lorsque le contre-écrou MF entre en contact avec l'écrou régulier, faites 1/2 à 3/4 de tour supplémentaire avec une clé pour verrouiller fermement en place.

La marque Hubbell-Chance de fixations pour la construction de lignes de poteaux se compose de boulons mécaniques et de boulons de carrosserie, de rondelles plates, courbes carrées et rondes, de rondelles de blocage, de rondelles-écrous, de contre-écrous, d'agrafes et de tire-fonds. Tous les produits sont conçus et fabriqués conformément aux normes applicables des services publics d’électricité et de l’industrie des communications.

  • Pour boulon de 7/8" de diamètre, taraudé 7/8-9-UNC
  • galvanisé à chaud selon ASTM A-153
  • répertorié RUS, ek - Contre-écrou.

Général

Catalog Number

3514

Enduit

Galvanized, ASTM A-153

Matériau

Steel

UPC

096359070245

Dimensions

Dimensions

1.188 po x 1.188 po x 0.375 po

Distance du pôle

N/A

Hauteur

0.375 in

Largeur

1.188 in

Longueur

1.188 in

Poids

0.08 lb

Certifications et conformité

Référence d'enregistrement RUS

ek - Locknut

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

24000