HUBBELL CANADA
Image of HCMS05306 Mini-Quick, fiche droite femelle, 5P, 16/5 CEI 6'., HCMS05306
Image of HCMS05306 Mini-Quick, fiche droite femelle, 5P, 16/5 CEI 6'., HCMS05306
Discontinué

Mini-Quick, fiche droite femelle, 5P, 16/5 CEI 6'., HCMS05306

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HCMS05306

Mini-Quick, fiche droite femelle, 5P, 16/5 CEI 6'.

  • 5P
  • 16/5 CEI 6'

Standard Product

Général

Application

Quick Connect/Disconnect Signal and Control

Catalog Number

HCMS05306

Couleur

Black

Gaine

AWM2661 IEC

Isolation

AWM2661 IEC

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Type d'article

Female Straight Plug

UPC

783585836546

Dimensions

Diamètre de la partie sous tension

.99"

Poids

0.4 lb

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

5-Pole

Type de conducteur

Copper

Liée à l'opération

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Logistique

Quantité dans l'emballage

5