HUBBELL CANADA
Image of HBBBHR191KT Mise à la terre et à la masse, barre omnibus, 1" x 19",10D, HBBBHR191KT

Mise à la terre et à la masse, barre omnibus, 1" x 19",10D, HBBBHR191KT

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HBBBHR191KT

Mise à la terre et à la masse, barre omnibus, 1" x 19",10D.

  • 1"x19"
  • 10D

Standard Product

Général

Application

Kit

Catalog Number

HBBBHR191KT

Marque des goujons

Grounding and Bonding

Matériau

Copper

Taille

1.25"x19", 10D

Type

Bus Bar

Type d'article

UPC

662620619538

Dimensions

Épaisseur

0.25 in

Hauteur

1 in

Profondeur

19 in

Taille

1.25"x19", 10D

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

TIA-607 Compliant, c-UL-us Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

1