HUBBELL CANADA
Image of HBBBHR191KTTP Mise à la terre et à la masse, barre omnibus, 1" x 19",10D, étamée, HBBBHR191KTTP

Mise à la terre et à la masse, barre omnibus, 1" x 19",10D, étamée, HBBBHR191KTTP

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HBBBHR191KTTP

Mise à la terre et à la masse, barre omnibus, 1" x 19",10D, étamée.

  • 1" x 19"
  • 10D
  • Étain

Standard Product

Général

Application

Kit

Catalog Number

HBBBHR191KTTP

Marque des goujons

Grounding and Bonding

Matériau

Tin-plated Copper

Taille

1.25"x19", 10D

Type

Bus Bar

Type d'article

UPC

662620619545

Dimensions

Épaisseur

0.25 in

Hauteur

1 in

Profondeur

19 in

Taille

1.25"x19", 10D

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

TIA-607 Compliant, c-UL-us Listed