HUBBELL CANADA
Image of HBBB14224BTP Mise à la terre et à la masse, barre omnibus, 2" x 24", 16D, 3DB, étamée, HBBB14224BTP

Mise à la terre et à la masse, barre omnibus, 2" x 24", 16D, 3DB, étamée, HBBB14224BTP

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HBBB14224BTP

Mise à la terre et à la masse, barre omnibus, 2" x 24", 16D, 3DB, étamée.

  • 2" x 24"
  • 16D
  • 3DB
  • Étain

Général

Application

Busbars

Catalog Number

HBBB14224BTP

Matériau

Tin-plated Copper

Type d'article

UPC

662620310893

Dimensions

Épaisseur

0.25 in

Hauteur

2 in

Profondeur

24 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

TIA-607 Compliant, c-UL-us Listed