HUBBELL CANADA
Image of HGRKTHC10 Mise à la terre et liaison, trousse de mise à la terre des rails, 19", cuivre, ESD, PT, PENE, lot de 10, HGRKTHC10

Mise à la terre et liaison, trousse de mise à la terre des rails, 19", cuivre, ESD, PT, PENE, lot de 10, HGRKTHC10

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HGRKTHC10

Mise à la terre et liaison, trousse de mise à la terre des rails, 19", cuivre, ESD, PT, PENE, lot de 10.

  • 19"
  • Cuivre
  • ESD
  • PT
  • PENE

Général

Catalog Number

HGRKTHC10

Type

Kit

Type de fini

Type de montage

Rack-Mount

UPC

662620318141

Dimensions

Hauteur

0.75 in

Longueur

19 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

TIA-607 Compliant