HUBBELL CANADA
Image of IM2SCA2OW Module audio/vidéo déchargé, SC coudé, 2 prises doubles, 2 unités, blanc de bureau, IM2SCA2OW

Module audio/vidéo déchargé, SC coudé, 2 prises doubles, 2 unités, blanc de bureau, IM2SCA2OW

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IM2SCA2OW

Module audio/vidéo déchargé, SC coudé, 2 prises doubles, 2 unités, blanc de bureau.

  • SC incliné
  • 2 duplex
  • 2 unités
  • Bureau blanc

2-Duplex Angled Fiber Opening

Général

Application

SC/LC Duplex or LC Quadplex

Catalog Number

IM2SCA2OW

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

ABS (Acrylonitrile butance styrene - Thermoplastic polymer)

Matériel - quincaillerie de montage

Snap

Orientation

Horizontal

Spécifications

  • AV Module - Unloaded
  • AV Module Type - SC Angled, 2-Port, 1.5 Unit

Type

SC Angled, Duplex

Type

Keystone Snap-Fit

Type d'article

UPC

662620827247

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Orientation

Horizontal

Logistique

Quantité dans l'emballage

25