HUBBELL CANADA
Module audio/vidéo, encastré, 1 port, 1,5 unité, IM1IA15OW
Image of IM1IA15OW Module audio/vidéo, encastré, 1 port, 1,5 unité, IM1IA15OW
Image of IM1IA15OW Module audio/vidéo, encastré, 1 port, 1,5 unité, IM1IA15OW

Module audio/vidéo, encastré, 1 port, 1,5 unité, IM1IA15OW

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IM1IA15OW

Module audio/vidéo, encastré, 1 port, 1,5 unité.

  • Angle encastré
  • 1 port
  • 1,5 unité

1-Port Keystone Recessed Module

Général

Application

Data/Fiber/Audio/Video

Catalog Number

IM1IA15OW

Construction

Molded ABS

Coupure (ou découpure)

iStation

Matériau

ABS (Acrylonitrile butance styrene - Thermoplastic polymer)

Matériel - quincaillerie de montage

Snap

Orientation

Horizontal

Spécifications

  • AV Module - Unloaded
  • AV Module Type - Keystone, 1-port, Recessed Angle

Type

Angled

Type

Keystone Snap-Fit

Type d'article

iSTATION Module

UPC

662620838342

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

1.5-Unit

Configuration

Orientation

Horizontal

Logistique

Quantité dans l'emballage

25