HUBBELL CANADA
Module de lampe témoin, montage sur panneau, HKHPLP
Image of HKHPLP Module de lampe témoin, montage sur panneau, HKHPLP
Image of HKHPLP Module de lampe témoin, montage sur panneau, HKHPLP

Module de lampe témoin, montage sur panneau, HKHPLP

Marque: Killark

No de catalogue: HKHPLP

Module de lampe témoin, montage sur panneau.

Module de lampe témoin à LED pour montage en panneau protégé contre les explosions pour 12-254VAC/CC

Les postes de contrôle de la série Killark HKH HAZCON™ offrent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses pour fournir des fonctions de démarrage/arrêt des moteurs, des indications de fils de sortie LED, des fonctions ON/OFF pour les circuits d'éclairage et bien plus encore. Utilisés dans les zones de classe 1, division 2, classe 1.

Général

Catalog Number

HKHPLP

Famille de produit

Controls

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

HKH Series

Type

Indicateur

UPC

783936114026

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension nominale

250 V

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « ATEX »

1337U

Numéro de dossier « IECE »

14.0047U

Numéro de dossier « UL »

E12379

Liée à l'opération

Plage de température de fonctionnement (°C)

-40°C to 55°C

Logistique

Quantité dans l'emballage

10