HUBBELL CANADA
Image of IMR1101OW Module iStation, 3) RCA Composant, Audio, 110 Block, 1-Unité, Blanc, IMR1101OW
Discontinué

Module iStation, 3) RCA Composant, Audio, 110 Block, 1-Unité, Blanc, IMR1101OW

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IMR1101OW

Module iStation, 3) RCA composant, audio, bloc 110, 1 unité, Blanc.

  • 3) Bloc RCA Component110
  • 1 unité

Standard Product

Général

Application

3 RCA Composite Video W/Left Right Audio

Catalog Number

IMR1101OW

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Spécifications

  • AV Module - RCA
  • AV Module Type - RCA Composite Video with Audio to 110 Termination
  • Unit Package - Single

Températures nominales

Per TIA

Type

Composite L/R Audio

Type

RCA

Type d'article

UPC

662620857961

Caractéristiques électriques

Connectivité

110 Punch Down

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

10