HUBBELL CANADA
Image of IMCRF1OW Module iStation, 3) RCA composant, femelle vers femelle, 1 unité, blanc bureautique, IMCRF1OW
Discontinué

Module iStation, 3) RCA composant, femelle vers femelle, 1 unité, blanc bureautique, IMCRF1OW

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IMCRF1OW

Module iStation, 3) RCA composant, femelle vers femelle, 1 unité, blanc bureautique.

  • 3) Composant RCA
  • Femelle à Femelle
  • 1 unité
  • Blanc de bureau

Standard Product

Général

Application

3 RCA Component Video

Catalog Number

IMCRF1OW

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Spécifications

  • AV Module - RCA
  • AV Module Type - RCA Component (3), Feed-Thru
  • Unit Package - Single

Températures nominales

Per TIA

Type

Component

Type

RCA

Type d'article

UPC

662620288369

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-N-Play

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

25