HUBBELL CANADA
Module iStation, audio/vidéo, non chargé, 1,5 unité, noir, lot de 10, IMAVB15BK
Image of IMAVB15BK Module iStation, audio/vidéo, non chargé, 1,5 unité, noir, lot de 10, IMAVB15BK
Image of IMAVB15BK Module iStation, audio/vidéo, non chargé, 1,5 unité, noir, lot de 10, IMAVB15BK

Module iStation, audio/vidéo, non chargé, 1,5 unité, noir, lot de 10, IMAVB15BK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IMAVB15BK

Module iStation, audio/vidéo, non chargé, 1,5 unité, noir, lot de 10.

  • Déchargé
  • 1,5 unités
  • Noir

Standard Product

Général

Application

AV Panel Mount Module Unloaded

Catalog Number

IMAVB15BK

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Beryllium Copper

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Températures nominales

Per TIA

Type

XLR

Type

Unloaded

Type d'article

iSTATION Pro Audio D-Style Connections

UPC

662620284828

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-N-Play

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Beryllium Copper

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

10