HUBBELL CANADA
Module iStation, coudé, Sub-D, non chargé, 1,5 unité, noir, IMBDSA15BK
Image of IMBDSA15BK Module iStation, coudé, Sub-D, non chargé, 1,5 unité, noir, IMBDSA15BK
Image of IMBDSA15BK Module iStation, coudé, Sub-D, non chargé, 1,5 unité, noir, IMBDSA15BK

Module iStation, coudé, Sub-D, non chargé, 1,5 unité, noir, IMBDSA15BK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IMBDSA15BK

Module iStation, coudé, Sub-D, non chargé, 1,5 unité, noir.

  • Coudé
  • Sub D
  • Déchargé
  • 1,5 unités

Standard Product

Général

Application

15/9 Pin/HDMI Angled Unloaded

Catalog Number

IMBDSA15BK

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Beryllium Copper

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Températures nominales

Per TIA

Type

Angled

Type

HDMI

Type d'article

iSTATION Front-Loading Modules

UPC

662620291475

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-N-Play

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Beryllium Copper

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

20