
Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: IMH110ST2OW
Standard Product
Application
HDMI Set Active Module
Catalog Number
IMH110ST2OW
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-On- Snap-Fit
Températures nominales
Per TIA
Type
HDMI
Type d'article
UPC
662620310978
Connectivité
110 Punch Down Block
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Indicateur EU RoHs
Yes
Températures nominales
Per TIA
Quantité dans l'emballage
25