HUBBELL CANADA
Module iStation, HDMI, 110 jeux de bornes, actif, 2 unités, blanc, IMH110ST2W
Image of IMH110ST2W Module iStation, HDMI, 110 jeux de bornes, actif, 2 unités, blanc, IMH110ST2W
Discontinué

Module iStation, HDMI, 110 jeux de bornes, actif, 2 unités, blanc, IMH110ST2W

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IMH110ST2W

Module iStation, HDMI, 110 jeux de bornes, actif, 2 unités, blanc.

  • HDMI
  • Ensemble de terminaison 110
  • Actif
  • 2 unités

Standard Product

Général

Application

HDMI TRAN/RED/DC

Catalog Number

IMH110ST2W

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Températures nominales

Per TIA

Type

HDMI

Type d'article

UPC

662620310985

Caractéristiques électriques

Connectivité

110 Punch Down Block

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

25