HUBBELL CANADA
Image of IMB15315BK Modules iStation, 1) jack stéréo 3,5 MM et 1) 15 broches, non chargé, 1,5 unité, noir, IMB15315BK
Discontinué

Modules iStation, 1) jack stéréo 3,5 MM et 1) 15 broches, non chargé, 1,5 unité, noir, IMB15315BK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IMB15315BK

Modules iStation, 1) jack stéréo 3,5 MM et 1) 15 broches, non chargé, 1,5 unité, noir.

  • 1) prise stéréo 3,5 mm et 1) 15 broches
  • non chargé
  • 1,5 unité
  • noir

Standard Product

Général

Application

15/9 Pin/HDMI W/3.5 Opening

Catalog Number

IMB15315BK

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Températures nominales

Per TIA

Type

3.5mm Stereo Jack

Type

VGA

Type d'article

UPC

662620290980

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-N-Play

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

20