HUBBELL CANADA
Image of IM3RF1GY Modules iStation, 3) RCA Feed Through, 1-Unité, Gris, IM3RF1GY
Discontinué

Modules iStation, 3) RCA Feed Through, 1-Unité, Gris, IM3RF1GY

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IM3RF1GY

Modules iStation, 3) RCA Feed Through, 1 unité, gris.

  • 3) Alimentation RCA
  • 1 unité
  • Gris

Standard Product

Général

Application

3 RCA Composite Video W/Left Right Audio

Catalog Number

IM3RF1GY

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Spécifications

  • AV Module - RCA
  • AV Module Type - RCA Composite, Feed-Thru
  • Unit Package - Single

Températures nominales

Per TIA

Type

Composite, L/R Audio

Type

RCA

Type d'article

UPC

662620849720

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-N-Play

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

25