
Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: IMCAR11015BK
Standard Product
Application
Snap-Fit with 5) RCA Connectors
Catalog Number
IMCAR11015BK
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-On- Snap-Fit
Températures nominales
Per TIA
Type
Component, L/R Audio
Type
RCA
Type d'article
UPC
662620222776
Connectivité
110 Punch Down
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Indicateur EU RoHs
Yes
Températures nominales
Per TIA
Quantité dans l'emballage
10