HUBBELL CANADA
Image of IMRSJ1BK Modules iStation, Composant RCA, Prise stéréo 3,5 MM, Type de soudure, 1 unité, Noir, IMRSJ1BK
Discontinué

Modules iStation, Composant RCA, Prise stéréo 3,5 MM, Type de soudure, 1 unité, Noir, IMRSJ1BK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IMRSJ1BK

Modules iStation, RCA composant, jack stéréo 3,5 MM, à souder, 1 unité, noir.

  • Composant RCA
  • Prise stéréo 3,5 mm
  • Type de soudure
  • 1 unité

Standard Product

Général

Application

1 RCA Composite Video W/3.5mm Stereo Audio

Catalog Number

IMRSJ1BK

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Spécifications

  • AV Module - RCA
  • AV Module Type - RCA Composite Video, 3.5mm Stereo, Solder
  • Unit Package - Single

Températures nominales

Per TIA

Type

Composite, 3.5mm Stereo

Type

RCA

Type d'article

UPC

662620849768

Caractéristiques électriques

Connectivité

Solder

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

25