HUBBELL CANADA
Image of DVX-220 Montage au plafond 200W Hub ¾, DVX-220
Image of DVX-220 Montage au plafond 200W Hub ¾, DVX-220

Montage au plafond 200W Hub ¾, DVX-220

Marque: Killark

No de catalogue: DVX-220

200W Montage au plafond Hub ¾.

  • Fonte d'un alliage d'aluminium résistant à la corrosion avec une finition époxy/polyester appliquée par voie électrostatique
  • les unités montées au plafond sont fournies avec 4 moyeux.

Le luminaire de la série DV est un luminaire utilitaire incandescent utilisé pour les petites zones où un éclairage supplémentaire peut être nécessaire. Le logement est en aluminium sans cuivre, résistant à la corrosion et recouvert d'une couche de peinture époxy. Le design de la série DV est conçu pour permettre l'allumage de la poussière.

Général

Catalog Number

DVX-220

Famille de produit

Lighting

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

DV Series

Source d'éclairage

incandescente

Type d'ampoule

Medium Base

Type d'élément optique

Glass Globe - Clear

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

lampe suspendue

UPC

783936103488

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Puissance en Watts

200 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant