Marque: Burndy
No de catalogue: B241
Caractéristiques : les moules de type BCC-2 sont utilisés pour joindre un robinet de câble horizontal à un câble horizontal, la plage de tailles est de 6 AWG à 750 conducteurs en cuivre à torons concentriques KCMIL, type de conducteur : cuivre à torons concentriques, accessoires recommandés : B40-0319-03 Nettoyant de moule pour les tailles de cartouche #90 - #500, B38-3922-00 Brosse de nettoyage de moule, B38-0135-00 Brosse de nettoyage de câble, Serre-câble B38-0330-00, outils requis : allumeur à silex B38-0309-00, type de cartouche : standard
Application
For Joining Horizontal Cable Tap To A Horizontal Run Cable
Catalog Number
B241
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Exothermic Connectors>Molds, Shots
Marque des goujons
BURNDYWELD
Nom de commerce
BURNDYWeld®
Type de produit
Molds
UPC
781810378595
UPC 14 Digit GTIN
00781810378595
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre série Str
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
4/0 AWG
Type de conducteur
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
480
Quantité dans l'emballage
1