HUBBELL CANADA
Moyeu 1¼" LB, corps de conduit combiné en aluminium, COLB-4CG
Image of COLB-4CG Moyeu 1¼" LB, corps de conduit combiné en aluminium, COLB-4CG
*Image représentative
Image of COLB-4CG Moyeu 1¼" LB, corps de conduit combiné en aluminium, COLB-4CG

Moyeu 1¼" LB, corps de conduit combiné en aluminium, COLB-4CG

Marque: Killark

No de catalogue: COLB-4CG

Moyeu 1¼" LB, corps de conduit combiné en aluminium.

  • Les corps combinés ont des moyeux filetés et à vis de réglage
  • Pris en charge avec le corps, le couvercle et le joint
  • Pour utilisation avec les conduits IMC et EMT
  • Couvercles fournis avec des vis en acier inoxydable
  • Filets NPSM
  • Classé type 3 avec les conduits rigides / IMC

Les corps combinés ont des moyeux filetés et à vis de réglage. Préemballé avec corps, couvercle et joint. Couvercles fournis avec visserie inox. Le volume est de 28,8 cu. dans.

Général

Application

To provide access to conductors for pulling, splicing, maintenance, and for future changes or upgrades. Combination bodies for use with EMT or rigid/IMC conduit.

Catalog Number

COLB-4CG

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Motif du moyeu

LB

Série

CO Series

Type

Conduit Body With Cover & Gasket

Type de couvercle

Stamped

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936067681

Dimensions

Dimensions

8 po x 3 po x 4 po

Hauteur

4 in

Largeur

3 in

Longueur

8 in

Poids brut de l'emballage

1.41

Taille du moyeu

1-1/4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Numéro de dossier « CSA »

LR11852

Numéro de dossier « UL »

E3397

Configuration

Motif du moyeu

LB

Logistique

Quantité dans l'emballage

2