Marque: Killark
No de catalogue: OTB-1
Moyeux filetés coniques (NPT). Étanche à la pluie lorsqu'il est utilisé avec des couvercles à joints. Interchangeable avec des produits concurrents. Le volume est de 4 pi3. dans.
Application
To provide access to conductors for pulling, splicing, and maintenance. Threaded for rigid conduit and IMC.
Catalog Number
OTB-1
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
TA
Série
O Series
Type
Conduit Body
Type de fini
UPC
783936530116
Dimensions
6 po x 2 po x 3 po
Hauteur
3 in
Largeur
2 in
Longueur
6 in
Poids
0.38 lb
Poids brut de l'emballage
0.38
Taille du moyeu
1/2"
Classement(s) de risque
Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11852
Numéro de dossier « UL »
E3397
Motif du moyeu
TA
Quantité dans l'emballage
10