HUBBELL CANADA
Image of AF-200GG Moyeu 2", raccord de dilatation ZA12 revêtu de polyoléfine avec mouvement linéaire de 4, AF-200GG

Moyeu 2", raccord de dilatation ZA12 revêtu de polyoléfine avec mouvement linéaire de 4, AF-200GG

Marque: Killark

No de catalogue: AF-200GG

Moyeu 2", raccord de dilatation ZA12 revêtu de polyoléfine avec mouvement linéaire de 4.

  • Corps et embout en alliage de zinc ZA12 à résistance supérieure à la corrosion
  • Revêtement extérieur en polyoléfine 40 mil
  • Comprend une bague isolante phénolique de type "A"
  • Joint renforcé de fibres synthétiques PTFE avec rondelle en acier pour aider à maintenir une étanchéité solide
  • Anneau en cuivre tressé étamé
  • Étanchéité à la pluie, à l'eau et au béton

Les raccords de dilatation de la série AF Coated sont destinés aux installations de conduits IMC ou rigides. La série AF Coated ajoute une résistance supplémentaire à la corrosion dans les applications où les conditions environnementales sont anormales. Cette série évite tout de même d'endommager l'élément.

Général

Catalog Number

AF-200GG

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Alliage de zinc, ZA12

Série

AF

Type

Expansion

Type de fini

UPC

783936155463

Dimensions

Taille du moyeu

2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant