Marque: Killark
No de catalogue: AF-250
Les raccords de dilatation de la série AF sont destinés aux installations de conduits IMC ou rigides. La série AF évite d'endommager les installations électriques généralement utilisées dans les bâtiments et les ponts en compensant les mouvements linéaires dus aux fluctuations de température ou à la fatigue.
Catalog Number
AF-250
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Alliage de zinc, ZA12
Série
AF
Type
Expansion
Type de fini
UPC
783936155524
Taille du moyeu
2-1/2"
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant