Marque: Raco
No de catalogue: 1703
Connectez et collez un conduit rigide/IMC à une ouverture sans filetage dans une boîte ou un boîtier. Peut être utilisé dans des endroits humides ou secs. Tous les moyeux filetés ont une gorge isolée.

Catalog Number
1703
Conditions environnementales
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Die Cast Zinc
Type d'isolant
Insulated
Type de conduit
Rigid/IMC
Type de raccord
Hubs
UPC
050169017036
Dimensions
1.473 po x 1.685 po x 1.685 po
Hauteur
1.685 in
Largeur
1.685 in
Longueur
1.473 in
Poids
0.259 lb
Taille du marché
3/4 in
Conditions environnementales
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
8375
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25