Marque: Killark
No de catalogue: TAF-100
La série TAF Expansion compense le mouvement linéaire entre deux joints de conduits dans les parcours de conduits EMT (electrical magnetic tubing). Cette série permet un mouvement maximal de 4" du conduit (2" dans chaque direction). Permet d'éviter que les conduits endommagés ne causent des dommages à l'environnement.
Catalog Number
TAF-100
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Alliage de zinc, ZA12
Série
TAF
Type
Expansion
Type de fini
UPC
783936155715
Taille du moyeu
1"
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant